Муфта с переходником под трубный ниппель, резьба с коническим уплотнением
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Загрузка MultiCAD (0)
▾
Корзина пуста
Запросить файлы САПР
Все категории
>
Фитинги — под приварку
>
Фитинги под приварку для подводного применения
>
Угольник: Для подводного применения 90°
>
Муфта с переходником под трубный ниппель, резьба с коническим уплотнением
> Настроить изделие
Настроить изделие Муфта с переходником под трубный ниппель, резьба с коническим уплотнением
Закрыть окно
Изменить конфигурацию
Сброс
Отмена
Просмотреть результаты
Поз.
316L-GBW4G3-2-4CW
Поз.
316L-GBW4G3-2-4CW
Материал
Нержавеющая сталь 316L
Сплав 2507
Серия
Соединение под приварку встык для подводного применения
Соединение под приварку встык для подводного применения с криволинейным скосом одной кромки
Наружн. диам. трубки
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Толщина стенки
0.035 in.
0.049 in.
0.065 in.
Длина касательной части под приварку
0.64 in.
0.89 in.
1.14 in
1.39 in.
Тип фитинга
Угольник 90°
Размер второго торцевого соединения
1/4 in.
3/8 in.
Тип второго торцевого соединения
Переходник под трубный ниппель с резьбой и коническим уплотнением
Варианты исполнения
Обработка внутр. диаметра, 63 R
a
Проверка на проникновение жидкости
Сброс