Серия SGRA
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Загрузка MultiCAD (0)
▾
Корзина пуста
Запросить файлы САПР
Все категории
>
Регуляторы
>
Специализированные редукторы давления
>
Серия SGRA
> Настроить изделие
Настроить изделие Серия SGRA
Закрыть окно
Изменить конфигурацию
Сброс
Отмена
Просмотреть результаты
Поз.
SGRA0811EN0ANEA0000
Поз.
SGRA0811EN0ANEA0000
регулятор
Общего применения
функция регулятора
Редуктор давления
механизм загрузки
Выбор соотношения давлений
Размер
Условный проход 1/2 дюйма
Условный проход 3/4 дюйма
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316
316L, очистка согласно SC-11
Диапазон регулирования давления
1:5
1:15
1:40
1:70
Материал седла
Elastomer seat 1000psi max inlet
PEEK seat 6000psi max inlet
Соединения
Внутренняя резьба NPT, размер соответствует корпусу
Внутр. резьба BSP (ISO 228), размер соответствует корпусу
Конфигурация отверстий
Конфигурация NPT "A"
Конфигурация NPT "B"
Конфигурация NPT "C"
Конфигурация NPT "F"
Конфигурация NPT "M"
Материал уплотнения
Этилен-пропилен монодиен (EPDM)
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
Нитрил
варианты датчиков
С улавливаемым вент. отводом (осн. рег)
Без выпуска (осн. рег)
Со стравливающим отверстием (осн. рег)
Рукоятка
непригодный
дополнительные опции
Нет опций
Сброс