Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Загрузка MultiCAD (0)
▾
Корзина пуста
Запросить файлы САПР
Все категории
>
Шланги и гибкие трубки
>
Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные
> Настроить изделие
Настроить изделие Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные
Закрыть окно
Изменить конфигурацию
Сброс
Отмена
Просмотреть результаты
Поз.
SS-CT8TA8TA8-10
Поз.
SS-CT8TA8TA8-10
Изображение сборки
Серия
C series convoluted, carbon black-filled PTFE hose
C series helical convoluted PTFE hose
C series helical convoluted PTFE hose with silicone cover
N series helical convoluted-bore, carbon black-filled PTFE hose with ceramic wrap
Материал торцевого соединения
Нержавеющая сталь 316
Номинальный размер шланга,
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
1 1/2 in.
2 in.
Тип первого торцевого соединения
Фланец для соединения внахлест ASME, класс 150
Фланец для соединения внахлест DIN PN10
Соединение (мама) по DIN 11851 с гайкой
Внутренняя резьба ISO/BSP (ISO 228)
Внутренняя коническая резьба ISO/BSP
Внутренняя резьба NPT
Муфта со внутренней резьбой NPT и соединением JIC (AN) 37°
Шарнирное соединение с внутренней резьбой ISO/BSP и конусом 30°
Шарнирное соединение с внутренней резьбой ISO/BSP и конусом 60°
Фитинг с торцевым уплотнительным кольцом VCO и внутренней резьбой
Фитинг с торцевым уплотнением VCR с внутренней резьбой
Фланец для соединения внахлест JIS 10K
Соединение для биофармацевтики JIS(A)/ISO, тип 2852
Наружная коническая резьба ISO/BSP
Соединение с наружной резьбой ISO/BSP с конусом с наружной резьбой 60° (ISO 228)
Наружная резьба NPT
Муфта с наружной резьбой NPT и соединением JIC (AN) 37°
Шарнирное соединение (мама) SAE 37° (JIC)
Соединение для биофармацевтики (DIN 32676)
Соединение для биофармацевтики (ISO 2852)
Соединение для биофармацевтики DIN 11864-3, серия A, форма А, обжимное кольцо под хомут с канавкой
Угольники 45° с соединением Kwik-Clamp для биофармацевтики
Угольники 90° с соединением Kwik-Clamp для биофармацевтики
Соединения Kwik-Clamp для биофармацевтики
Трубный переходник Swagelok
Трубный обжимной фитинг Swagelok
Соединения под хомут для биофармацевтики серии TS
Соединение под приварку встык
Патрубки
Размер первого торцевого соединения
1/2 in.
12 mm
Тип вторых торцевых соединений
Фланец для соединения внахлест ASME, класс 150
Фланец для соединения внахлест DIN PN10
Соединение (мама) по DIN 11851 с гайкой
Внутренняя резьба ISO/BSP (ISO 228)
Внутренняя коническая резьба ISO/BSP
Внутренняя резьба NPT
Муфта со внутренней резьбой NPT и соединением JIC (AN) 37°
Шарнирное соединение с внутренней резьбой ISO/BSP и конусом 30°
Шарнирное соединение с внутренней резьбой ISO/BSP и конусом 60°
Фитинг с торцевым уплотнительным кольцом VCO и внутренней резьбой
Фитинг с торцевым уплотнением VCR с внутренней резьбой
Фланец для соединения внахлест JIS 10K
Соединение для биофармацевтики JIS(A)/ISO, тип 2852
Наружная коническая резьба ISO/BSP
Соединение с наружной резьбой ISO/BSP с конусом с наружной резьбой 60° (ISO 228)
Наружная резьба NPT
Муфта с наружной резьбой NPT и соединением JIC (AN) 37°
Шарнирное соединение (мама) SAE 37° (JIC)
Соединение для биофармацевтики (DIN 32676)
Соединение для биофармацевтики (ISO 2852)
Соединение для биофармацевтики DIN 11864-3, серия A, форма А, обжимное кольцо под хомут с канавкой
Угольники 45° с соединением Kwik-Clamp для биофармацевтики
Угольники 90° с соединением Kwik-Clamp для биофармацевтики
Соединения Kwik-Clamp для биофармацевтики
Трубный переходник Swagelok
Трубный обжимной фитинг Swagelok
Соединения под хомут для биофармацевтики серии TS
Соединение под приварку встык
Патрубки
Размер вторых торцевых соединений
1/2 in.
12 mm
Общая длина, единицы
Дюймы
Сантиметры
Общая длина (in)
Доступный диапазон: 10 до 2700 по 0.1
Соединения для сращивания
1 сращение
2 сращения
Отсутствуют
Маркировочные этикетки
Отсутствуют
Этикетка на тросике
Этикетка Mat Tag
Две этикетки на тросиках
Сброс