Загрузка MultiCAD (0) ▾
  • Корзина пуста

Изменить конфигурацию

Поз.
Поз.
Серия
Конфигурация
  • Со встроенным обратным клапаном (шаровой/игольчатый/шаровой/обратный клапан [отсечение/сброс/отсечение/обратный]) с отверстием диаметром 1/2 дюйма (14 мм)
  • Стандартное отверстие (шаровой кран / игольчатый клапан / шаровой кран [отсечение / сброс / отсечение]) диаметром 1/2 дюйма (14 мм)
  • Стандартное отверстие (шаровой кран / игольчатый клапан / шаровой кран [отсечение / сброс / отсечение]) диаметром 3/4 дюйма (20 мм)
Материалы
Седла, уплотнения корпуса, уплотнения штока
Класс ASME
Размер соединения с технологическим оборудованием
Тип фланца соединения с технологическим оборудованием
  • RF, с рифленой поверхностью (от 6,3 до 12,5 мкм)
  • RF, шлифованный (от 3,2 до 6,3 мкм)
  • RTJ
Выходное соединение
  • Внутренняя резьба NPT 1/2 дюйма
  • Фланец
Соединение для сброса
Варианты исполнения рукояток 1
  • 1 Ключ защиты от несанкционированного вмешательства продается отдельно.