Загрузка MultiCAD (0) ▾
  • Корзина пуста

Изменить конфигурацию

Поз.
Поз.
Серия
Материал корпуса
Нерж. сталь 316 Нерж. сталь 316 с очисткой по ASTM G93, уровень E
Диапазон регулирования давления
Максимальное давление на входе
  • 100 psig (6.8 bar)
  • 500 psig (34.4 bar)
  • 1000 psig (68.9 bar)
  • 3600 psig (248 bar)
Конфигурация отверстий
Отверстия
Материалы седла
Коэффициент расхода
Чувствительный механизм, дренажное отверстие
Мембрана из сплава X-750, без вентиляционного отвода Мембрана из сплава X-750, улавливаемый вентиляционный отвод
Рукоятка, способ крепления
Запорные клапаны
Соединения с баллоном
Калибры
Варианты исполнения