все категории
Фитинги - с торцевым уплотнительным кольцом VCO
Фитинги - прокладка с торцевым уплотнением VCR
Фитинги - трубные
Фитинги - пластиковые (PFA)
Фитинги - амортизирующие/вакуумные
Фитинги - трубные обжимные
Фитинги - пластиковые (PFA), сверхвысокой степени чистоты
Фитинги - под приварку
многообразия
Регуляторы
Клапаны - шаровые, отсечные
Клапаны - сильфонные, отсечные
Клапаны - мембранные, отсечные
Клапаны - обратные/предохранительные
Клапаны - переключаемые/
распределительные
Пробоотборные цилиндры
Клапаны и клапанные блоки
Манометры
Клапаны - игольчатые, отсечные
Клапаны - пластиковые (PFA)
Клапаны - пробковые, отсечные
Клапаны - регулирующие
Быстроразъемные соединения
Игольчатые клапаны общего применения
Клапаны - коренные манометрические
Шланги и гибкие трубки
Пластмассовые изделия - фторполимерные мембранные клапаны
Дополнительные изделия – вспомогательные принадлежности
по ключевому слову
по Поз.
|
Все категории
Пробоотборные цилиндры
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Загрузка MultiCAD (0)
▾
Корзина пуста
Запросить файлы САПР
Все категории
>
Пробоотборные цилиндры
>
Пробоотборные цилиндры
> Расширенный поиск
Расширенный поиск в Пробоотборные цилиндры
Единица измерения
Дюймовые
Метрические
Обе
Технические характеристики
Модель
Double-ended
Single-ended
Марка материала/ТУ на цилиндры
No Preference
304L SS/DOT-3A 1800 TC-3ASM 124
304L SS/DOT-3E 1800 TC-3EM 124
304L SS/DOT-4B 500
316L SS/DOT-3A 5000 TC-3ASM 344
316L SS/DOT-3E 1800 TC-3EM 124
Alloy 400/DOT-SP7458 1800
Внутренний объем [см^3 ± 5 %]
No Preference
1000
150
2250
300
3785 (1 gal)
40
400
50
500
75
Соединение
No Preference
Внутренняя резьба NPT, 1/2 дюйма
Внутренняя резьба NPT, 1/4 дюйма
Внутренняя резьба NPT, 1/8 дюйма
Тефлоновое покрытие
Нет
Есть
Электрополировка
Нет
Есть
Технические условия по сверхчистой обработке
*
Отсутствуют
Специальная инструкция по очистке и упаковке (SC-11)
Очистить
Отмена
Просмотреть результаты