Гибкие трубки из перфторалкокси (PFA)
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Загрузка MultiCAD (0)
▾
Корзина пуста
Запросить файлы САПР
Все категории
>
Шланги и гибкие трубки
>
Гибкие трубки из перфторалкокси (PFA)
> Расширенный поиск
Расширенный поиск в Гибкие трубки из перфторалкокси (PFA)
Единица измерения
Дюймовые
Метрические
Обе
Технические характеристики
Материал
PFA in accordance with ASTM D3307 Type II
Номинальный размер трубки
No Preference
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
6MM
8MM
10MM
12MM
Длина
No Preference
50 футов
100 футов
500 футов
30 м
Толщина стенки
No Preference
0.030 in.
0.047 in.
0.062 in.
1 mm
1.5 mm
Очистить
Отмена
Просмотреть результаты