Загрузка MultiCAD (0)
  • Корзина пуста

Изменить конфигурацию

Поз.
Поз.
Серия
  • максимальное давление на входе 1015 фунтов на кв. дюйм, ман. (70,0 бар) (507 фунтов на кв. дюйм, ман. [35,0 бар] с пилотным регулятором, варианты 0, 1 или 2)
  • 5800 psig (400 bar) maximum inlet pressure (RDH20); 4060 psig (280 bar) maximum inlet pressure (RDH25)
Вход / выход
Размер
Материал корпуса
Варианты исполнения пилотного регулятора Диапазон регулировки давления
Материал уплотнения
Этилен-пропилен монодиен (EPDM) Фторуглерод FKM Нитрил
Материал мембраны
Этилен-пропилен монодиен (EPDM) фторуглерод FKM Нитрил
Материал уплотнения седла
Этилен-пропилен монодиен (EPDM) фторуглерод FKM Нитрил
Внешняя обратная связь
  • Внешняя обратная связь к основному регулятору
  • Внешняя обратная связь к пилотному регулятору, ограничена величиной 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,0 бар)
  • Отсутствуют
Варианты исполнения
  • Очистка согласно ASTM G93, уровень C
  • NACE MR0175 / ISO 15156