все категории
Фитинги - с торцевым уплотнительным кольцом VCO
Фитинги - прокладка с торцевым уплотнением VCR
Фитинги - трубные
Фитинги - пластиковые (PFA)
Фитинги - амортизирующие/вакуумные
Фитинги - трубные обжимные
Фитинги - пластиковые (PFA), сверхвысокой степени чистоты
Фитинги - под приварку
многообразия
Регуляторы
Клапаны - шаровые, отсечные
Клапаны - сильфонные, отсечные
Клапаны - мембранные, отсечные
Клапаны - обратные/предохранительные
Клапаны - переключаемые/
распределительные
Пробоотборные цилиндры
Клапаны и клапанные блоки
Манометры
Клапаны - игольчатые, отсечные
Клапаны - пластиковые (PFA)
Клапаны - пробковые, отсечные
Клапаны - регулирующие
Быстроразъемные соединения
Игольчатые клапаны общего применения
Клапаны - коренные манометрические
Шланги и гибкие трубки
Пластмассовые изделия - фторполимерные мембранные клапаны
Дополнительные изделия – вспомогательные принадлежности
по ключевому слову
по Поз.
|
Все категории
Цилиндрическая резьба SAE/MS (ST), неповоротный
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Загрузка MultiCAD (0)
▾
Корзина пуста
Запросить файлы САПР
Все категории
>
Фитинги — под приварку
>
Фитинги под приварку для подводного применения
>
Прямой конфигурации: Соединители с наружной резьбой для подводного применения
>
Цилиндрическая резьба SAE/MS (ST), неповоротный
> Настроить изделие
Настроить изделие Цилиндрическая резьба SAE/MS (ST), неповоротный
Закрыть окно
Изменить конфигурацию
Сброс
Отмена
Просмотреть результаты
Поз.
316L-GBW4G3-1-4ST
Поз.
316L-GBW4G3-1-4ST
Материал
Нержавеющая сталь 316L
Сплав 625
Сплав 2507
Серия
Соединение под приварку встык для подводного применения
Соединение под приварку встык для подводного применения с криволинейным скосом одной кромки
Наружн. диам. трубки
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Толщина стенки
0.035 in.
0.049 in.
0.065 in.
Длина касательной части под приварку
0.75 in.
1.00 in.
1.25 in.
1.50 in.
Тип фитинга
Соединитель с наружной резьбой, прямой
Размер второго торцевого соединения
1/2 in.
1/4 in.
3/8 in.
Тип второго торцевого соединения
Цилиндрическая резьба с уплотнительным кольцом (для SAE/MS)
Варианты исполнения
Обработка внутр. диаметра, 63 R
a
Проверка на проникновение жидкости
Уплотнительное кольцо отсутствует
Сброс
Отмена
Просмотреть результаты