Загрузка MultiCAD (0)
  • Корзина пуста

Изменить конфигурацию

Поз.
Поз.
Серия
Вход / выход
Материал корпуса
Диапазон регулирования давления
  • от 0 до 43 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 0 до 3,0 бар)
  • от 0 до 130 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 0 до 9,0 бар)
  • от 0 до 290 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 0 до 20,0 бар)
Материал уплотнения
Мембрана
Нерж. сталь 316L PTFE
Материал уплотнения седла
Варианты исполнения
  • Очистка согласно ASTM G93, уровень C
  • NACE MR0175 / ISO 15156