Загрузка MultiCAD (0)
  • Корзина пуста

Изменить конфигурацию

Поз.
Поз.
Серия
  • максимальное давление на входе 1015 фунтов на кв. дюйм, ман. (70,0 бар)
  • максимальное давление на входе 3625 фунтов на кв. дюйм, ман. (250 бар)
Вход / выход
Размер
1 дюйм / DN25 1 1/2 дюйма / DN40
Материал корпуса
Диапазон регулирования давления
Материал уплотнения
Этилен-пропилен монодиен (EPDM) Фторуглерод FKM Нитрил
Уплотнительные кольца мембраны / поршня
Этилен-пропилен монодиен (EPDM) фторуглерод FKM Нитрил
Материал уплотнения седла
Этилен-пропилен монодиен (EPDM) фторуглерод FKM Нитрил
Варианты исполнения
  • Очистка согласно ASTM G93, уровень C
  • NACE MR0175 / ISO 15156