Загрузка MultiCAD (0)
  • Корзина пуста

Изменить конфигурацию

Поз.
Поз.
Изображение сборки
Серия
Материал торцевого соединения
Номинальный размер шланга,
Тип первого торцевого соединения
Размер первого торцевого соединения
Тип вторых торцевых соединений
Размер вторых торцевых соединений
Общая длина (in)

Доступный диапазон: 22 до 3000 по 0.1
Пружинные ограничители 1
Сертификаты NGV 3.1 и 4.2
  • 1 В стандартном исполнении на каждом торце располагаются пружинные ограничители длиной 5 дюймов. Вариант исполнения без пружинных ограничителей следует использовать только при статическом изгибе.