все категории
Фитинги - с торцевым уплотнительным кольцом VCO
Фитинги - прокладка с торцевым уплотнением VCR
Фитинги - трубные
Фитинги - пластиковые (PFA)
Фитинги - амортизирующие/вакуумные
Фитинги - трубные обжимные
Фитинги - пластиковые (PFA), сверхвысокой степени чистоты
Фитинги - под приварку
многообразия
Регуляторы
Клапаны - шаровые, отсечные
Клапаны - сильфонные, отсечные
Клапаны - мембранные, отсечные
Клапаны - обратные/предохранительные
Клапаны - переключаемые/
распределительные
Пробоотборные цилиндры
Клапаны и клапанные блоки
Манометры
Клапаны - игольчатые, отсечные
Клапаны - пластиковые (PFA)
Клапаны - пробковые, отсечные
Клапаны - регулирующие
Быстроразъемные соединения
Игольчатые клапаны общего применения
Клапаны - коренные манометрические
Шланги и гибкие трубки
Пластмассовые изделия - фторполимерные мембранные клапаны
Дополнительные изделия – вспомогательные принадлежности
по ключевому слову
по Поз.
|
Все категории
Шланги с нейлоновой центральной трубкой, армированные волоконной оплеткой — нейлоновые шланги серий 7R, 8R, 7N, 8N
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
Загрузка MultiCAD (0)
▾
Корзина пуста
Запросить файлы САПР
Все категории
>
Шланги и гибкие трубки
>
Шланги с нейлоновой центральной трубкой, армированные волоконной оплеткой — нейлоновые шланги серий 7R, 8R, 7N, 8N
> Настроить изделие
Настроить изделие Шланги с нейлоновой центральной трубкой, армированные волоконной оплеткой — нейлоновые шланги серий 7R, 8R, 7N, 8N
Закрыть окно
Изменить конфигурацию
Сброс
Отмена
Просмотреть результаты
Поз.
SS-7R4TA4TA4-9
Поз.
SS-7R4TA4TA4-9
Изображение сборки
Серия
7N series SAE 100R7 nonconductive nylon hose
7R series SAE 100R7 nylon hose
8N series SAE 100R8 nonconductive nylon hose
8R series SAE 100R8 nylon hose
Материал торцевого соединения
Нержавеющая сталь 316
Номинальный размер шланга,
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
Тип первого торцевого соединения
Шарнирное соединение с внутренней резьбой ISO/BSP и конусом 30°
Шарнирное соединение с внутренней резьбой ISO/BSP и конусом 60°
Наружная коническая резьба ISO/BSP
Соединение с наружной резьбой ISO/BSP с конусом с наружной резьбой 60° (ISO 228)
Наружная резьба NPT
Шарнирное соединение (мама) SAE 37° (JIC)
SAE 37° (JIC), конусный торец с наружной резьбой
Трубный переходник Swagelok
Трубный обжимной фитинг Swagelok
Универсальное сферическое уплотнение, метрическая гайка приемного шарнирного соединения
Размер первого торцевого соединения
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
Тип вторых торцевых соединений
Шарнирное соединение с внутренней резьбой ISO/BSP и конусом 30°
Шарнирное соединение с внутренней резьбой ISO/BSP и конусом 60°
Наружная коническая резьба ISO/BSP
Соединение с наружной резьбой ISO/BSP с конусом с наружной резьбой 60° (ISO 228)
Наружная резьба NPT
Шарнирное соединение (мама) SAE 37° (JIC)
SAE 37° (JIC), конусный торец с наружной резьбой
Трубный переходник Swagelok
Трубный обжимной фитинг Swagelok
Универсальное сферическое уплотнение, метрическая гайка приемного шарнирного соединения
Размер вторых торцевых соединений
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
Общая длина, единицы
Дюймы
Сантиметры
Общая длина (in)
Доступный диапазон: 9 до 600 по 0.1
Испытания
Стандартное исполнение
Гидростатическое испытание
Маркировочные этикетки
Отсутствуют
Этикетка на тросике
Этикетка на тросике с канадским регистрационным номером (CRN)
Две этикетки на тросиках
Сброс
Отмена
Просмотреть результаты
Обязательные поля
*
Эл. почта
*
Имя
*
Фамилия
*
Название проекта
Компания
*
Расположение проекта
Страна
*
AFGHANISTAN
Aland Islands
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA
BOSNIA AND HERZEGOWINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TER.
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DEMO. PEOPLE'S REP. KOREA
Democratic Republic of Congo
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FAEROE ISLANDS
FALKLAND ISLANDS
FED. STATES MICRONESIA
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN TER.
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
Guernsey
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD AND MC DONALD ISL.
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND
Isle of Man
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
Jersey
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAOS
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MONACO
MONGOLIA
Montenegro
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NETHERLANDS ANTILLES
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISL.
NORWAY
NOT ON THE LIST
OMAN
PAKISTAN
PALAU
Palestinian Territory
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REPUBLIC OF KOREA
REPUBLIC OF MOLDOVA
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
Saint Barthelemy
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
Saint Martin
SAINT VINCENT & GRNDNS
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Serbia
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SO. GA & SO. SNDWCH ISL.
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
ST. HELENA
ST. PIERRE AND MIQUELON
SUDAN
SURINAME
SVALBARD & JAN MAYEN ISL.
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TAIWAN
TAJIKISTAN
THAILAND
Timor-Leste
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS & CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED REP. OF TANZANIA
United States Minor Outlying Islands
UNITED STATES OF AMERICA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VATICAN CITY
VENEZUELA
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS (U.S.A.)
WALLIS & FUTUNA ISLANDS
WESTERN SOMOA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
Должность
Почтовый индекс
*
Информация для отслеживания
Город
*
Должность
Отправить