Загрузка MultiCAD (0)
  • Корзина пуста
301 - 325 из 796 | Результатов на странице | Просмотреть | Единица измерения
« 11 12 13 14 15 »  

Поз.

Материал

Наружн. диам. трубки

Достоверная идентификация материалов

N/A Сплав 825 N/A 1 1/2 N/A PMI
N/A Сплав 825 N/A 2 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 1/16 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 1/8 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 3/16 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 1/4 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 5/16 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 3/8 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 1/2 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A Со сквозным проходом, 1/2 дюйма N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 5/8 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 3/4 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 7/8 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 1 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 1 1/8 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 1 1/4 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 1 1/2 N/A PMI
N/A Сплав C-276 N/A 2 N/A PMI
N/A Латунь N/A 1/16 N/A PMI
N/A Латунь N/A 1/8 N/A PMI
N/A Латунь N/A 3/16 N/A PMI
N/A Латунь N/A 1/4 N/A PMI
N/A Латунь N/A 5/16 N/A PMI
N/A Латунь N/A 3/8 N/A PMI
N/A Латунь N/A 1/2 N/A PMI
301 - 325 из 796 | Результатов на странице | Просмотреть | Единица измерения
« 11 12 13 14 15 »