Загрузка MultiCAD (0)
▾
Муфта — дюймовая
Прямой конфигурации: с трубки на трубку
Поз. |
Материал |
Наружн. диам. трубки |
Достоверная идентификация материалов |
|---|---|---|---|
| SS-100-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 1/16 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-200-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 1/8 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-300-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 3/16 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-400-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 1/4 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-500-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 5/16 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-600-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 3/8 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-810-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 1/2 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-810-6-0030 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A Со сквозным проходом, 1/2 дюйма | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-1010-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 5/8 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-1210-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 3/4 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-1410-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 7/8 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-1610-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 1 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-1810-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 1 1/8 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-2000-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 1 1/4 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-2400-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 1 1/2 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| SS-3200-6 | Материал N/A Нержавеющая сталь 316 | Наружн. диам. трубки N/A 2 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| A-100-6 | Материал N/A Алюминий | Наружн. диам. трубки N/A 1/16 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| A-200-6 | Материал N/A Алюминий | Наружн. диам. трубки N/A 1/8 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| A-300-6 | Материал N/A Алюминий | Наружн. диам. трубки N/A 3/16 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| A-400-6 | Материал N/A Алюминий | Наружн. диам. трубки N/A 1/4 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| A-500-6 | Материал N/A Алюминий | Наружн. диам. трубки N/A 5/16 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| A-600-6 | Материал N/A Алюминий | Наружн. диам. трубки N/A 3/8 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| A-810-6 | Материал N/A Алюминий | Наружн. диам. трубки N/A 1/2 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| A-810-6-0030 | Материал N/A Алюминий | Наружн. диам. трубки N/A Со сквозным проходом, 1/2 дюйма | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |
| A-1010-6 | Материал N/A Алюминий | Наружн. диам. трубки N/A 5/8 | Достоверная идентификация материалов N/A Отсутствуют |